Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-700-1-SA-B112
CPI-700-1-SA-B112
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
1.02
Länge (in)
6.86
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200
Rohrdurchmesser (in)
1.00
max_static_clamp_load_metric
271
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271
Gewicht (kg)
0.46
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Länge (mm)
174.3
Rohr Durchmesser
1,00 in
Oberflächenbehandlung
silber
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Schwenkarm
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Produktreihe
Schwenkarme
Back to Top