CPI-700-1-SA-B112
CPI-700-1-SA-B112
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
Diametre tube (in)
1.00
Poids (lb)
1.02
Longueur (in)
6.86
Charge statique max (ft lb)
200
Diametre tube (mm)
25.4
Poids (kg)
0.46
max_static_clamp_load_metric
271
Longueur (mm)
174.3
Charge statique max (Nm)
271
Type de produit
Bras pivotant
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
terminaison
Argenté
Taille tube
1.00 po
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top