Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-700-15-SA-B112
CPI-700-15-SA-B112
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
1.09
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Länge (in)
6.78
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
max_static_clamp_load_metric
271
Länge (mm)
172.3
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271
Gewicht (kg)
0.5
Produkt Typen
Schwenkarm
Oberflächenbehandlung
silber
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
1,50 in
Produktreihe
Schwenkarme
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Back to Top