Préhenseurs
Destaco’s CPI-500-15-SA-B112 Series of spherical swivel balls are designed to connect accessories to 1.50” round tubes.

CPI-700-15-SA-B112

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 200
Longueur (in) 6.78
Diametre tube (in) 1.50
Poids (lb) 1.09
Diametre tube (mm) 38.1
Poids (kg) 0.5
Charge statique max (Nm) 271
Longueur (mm) 172.3
max_static_clamp_load_metric 271
Distributor Group - FR Prehenseurs
terminaison Argenté
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Taille tube 1.50 po
Type de produit Bras pivotant
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top