Endeffektoren
Destaco’s CPI-500-15-SA Series of apple core accessories are designed to connect accessories to 1.50” round tubes.

CPI-700-15-SA

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.05
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200
Apple Core (in) 0.75
Länge (in) 6.72
Rohrdurchmesser (in) 1.50
Gewicht (kg) 0.54
max_static_clamp_load_metric 271
Apple Core (mm) 19
Länge (mm) 170.7
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271
Rohrdurchmesser (mm) 38.1
Rohr Durchmesser 1,50 in
Produktfunktion Robotertooling
Oberflächenbehandlung silber
Apple Core Size 19
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Schwenkarme
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Schwenkarm
Back to Top