CPI-700-15-SA
CPI-700-15-SA
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
Embout (in)
0.75
Charge statique max (ft lb)
200
Longueur (in)
6.72
Diametre tube (in)
1.50
Poids (lb)
1.05
Charge statique max (Nm)
271
max_static_clamp_load_metric
271
Diametre tube (mm)
38.1
Longueur (mm)
170.7
Poids (kg)
0.54
Embout (mm)
19
Type de produit
Bras pivotant
Taille tube
1.50 po
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Embout
19
Matériel
Aluminum
terminaison
Argenté
Back to Top