Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-700-30-SA-B112
CPI-700-30-SA-B112
SA Schwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Länge (in)
6.78
Gewicht (lb)
1.2
Länge (mm)
172.3
Gewicht (kg)
0.53
Rohrdurchmesser (mm)
30
Rohr Durchmesser
B-30 Profil
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkarm
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwenkarme – Roboter-Endeffektoren
Back to Top