Préhenseurs
SA-B112 - Swivel Arm for Swivel Ball Mount Accessories (30mm)

CPI-700-30-SA-B112

Utiliser le bras pivotant pour fixer le Venturi, les tampons, les localisateurs ronds et les commutateurs de proximité.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.2
Longueur (in) 6.78
Diametre tube (in) 1.18
Poids (kg) 0.53
Diametre tube (mm) 30
Longueur (mm) 172.3
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
Taille tube 30B
Type de produit Bras pivotant
Gammes de produits Bras Rotatif BodyBuilder™
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
DistributorGroup End Effectors
Back to Top