Endeffektoren
Destaco’s TSA Series of extend-arm swivel arms offer a double-hinge design that allows swivel arms to be mounted.

CPI-75-1-TSA

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale lineare Einstellung (in) 2.0
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Gewicht (lb) 0.9
Apple Core (in) 0.75
Länge (in) 7.66
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 140.0
Gewicht (kg) 0.41
max_static_clamp_load_metric 190.0
Apple Core (mm) 19.0
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Länge (mm) 194.5
Maximale lineare Einstellung (mm) 50.8
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 190.0
Rohr Durchmesser 1,00 in
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
PublishedDate 1704224040000
Produkt Typen Teleskop Schwenkarm
Apple Core Size 19
Oberflächenbehandlung silber
Produktreihe Schwenkarme
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top