Préhenseurs
Destaco’s TSA Series of extend-arm swivel arms offer a double-hinge design that allows swivel arms to be mounted.

CPI-75-1-TSA

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.9
Reglage linéaire Maxi (in) 2.0
Diametre tube (in) 1.00
Charge statique max (ft lb) 140.0
Longueur (in) 7.66
Embout (in) 0.75
Diametre tube (mm) 25.4
Charge statique max (Nm) 190.0
Poids (kg) 0.41
max_static_clamp_load_metric 190.0
Longueur (mm) 194.5
Reglage linéaire Maxi (mm) 50.8
Embout (mm) 19.0
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Type de produit Bras pivotant, "Extend Arm"
Taille tube 1.00 po
PublishedDate 1704224040000
Embout 19
DistributorGroup End Effectors
terminaison Argenté
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Back to Top