Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-75-150-TSA-B112
CPI-75-150-TSA-B112
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
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
140.0
Länge (in)
7.93
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Gewicht (lb)
1.1
max_static_clamp_load_metric
190.0
Länge (mm)
201.5
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
190.0
Gewicht (kg)
0.5
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Produkt Typen
Teleskop Schwenkarm
PublishedDate
1704227460000
Oberflächenbehandlung
silber
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Schwenkarme
Rohr Durchmesser
1,50 in
Back to Top