Préhenseurs
Destaco’s TSA Series of extend-arm swivel arms offer a double-hinge design that allows swivel arms to be mounted.

CPI-75-150-TSA-B112

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 140.0
Diametre tube (in) 1.50
Poids (lb) 1.1
Longueur (in) 7.93
Poids (kg) 0.5
max_static_clamp_load_metric 190.0
Longueur (mm) 201.5
Charge statique max (Nm) 190.0
Diametre tube (mm) 38.1
Taille tube 1.50 po
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1704227460000
Fonction de produit Outillage Robotique
terminaison Argenté
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Type de produit Bras pivotant, "Extend Arm"
Back to Top