Endeffektoren
Destaco’s TSA Series of extend-arm swivel arms offer a double-hinge design that allows swivel arms to be mounted.

CPI-75-150-TSA

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.50
Gewicht (lb) 1.06
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 140.0
Apple Core (in) 0.75
Länge (in) 7.94
Apple Core (mm) 19.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 190.0
Rohrdurchmesser (mm) 38.1
max_static_clamp_load_metric 190.0
Länge (mm) 201.7
Gewicht (kg) 0.48
PublishedDate 1704223560000
Produkt Typen Teleskop Schwenkarm
Material Aluminum
Rohr Durchmesser 1,50 in
Oberflächenbehandlung silber
Produktreihe Schwenkarme
Apple Core Size 19
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top