Préhenseurs
Destaco’s TSA Series of extend-arm swivel arms offer a double-hinge design that allows swivel arms to be mounted.

CPI-75-150-TSA

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.50
Poids (lb) 1.06
Embout (in) 0.75
Longueur (in) 7.94
Charge statique max (ft lb) 140.0
Longueur (mm) 201.7
Charge statique max (Nm) 190.0
Embout (mm) 19.0
max_static_clamp_load_metric 190.0
Poids (kg) 0.48
Diametre tube (mm) 38.1
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Bras pivotant, "Extend Arm"
Matériel Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
terminaison Argenté
Embout 19
Taille tube 1.50 po
PublishedDate 1704223560000
Back to Top