Endeffektoren
Destaco’s FF-PF Series of round flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-75PF-B-45

FF/PF - Vakuum Flach-Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 0
Saugergröße 2.95 in
Durchmesser (in) 3
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 0
Gewicht (oz) (oz) 2
Saugergröße 75 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 13.6
Gewicht (g) 57
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 5.9
Durchmesser (mm) 76.2
Durometer (Härtemessgerat) 45 (rot)
Distributor Group - DE Endeffektoren
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 60
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Befestigung 3/8 G
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
PublishedDate 1718913134000
283-HTS_TARIFF_CODE 40169991
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Material Nitrile
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 27.2
Produkt Typen Flachsauger
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Ausführung Rund
Back to Top