Préhenseurs
Destaco’s FF-PF Series of round flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-75PF-B-45

Les ventouses plates s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre (in) 3
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 0
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 0
Taille chapeau 2.95 in
Poids (oz) 2
Diametre (mm) 76.2
Poids (g) 57
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 5.9
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 13.6
Taille chapeau 75 mm
283-HTS_TARIFF_CODE 40169991
Distributor Group - FR Prehenseurs
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Type de produit Plat
DistributorGroup End Effectors
Matériel Nitrile
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 27.2
Durometre 45 (rouge)
Montage 3/8 G
Fonction de produit Outillage Robotique
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
PublishedDate 1718913134000
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 60
Forme Round
Back to Top