Endeffektoren
Destaco’s CPI-400-1-B112 Series of spherical swivel balls are designed to connect accessories to 1.00” round tubes.

CPI-800-1-SA-B112

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 8.4
Gewicht (lb) 1.17
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271
max_static_clamp_load_metric 271
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Länge (mm) 213.5
Gewicht (kg) 0.53
DistributorGroup End Effectors
Oberflächenbehandlung silber
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Schwenkarme
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Schwenkarm
Material Aluminum
Rohr Durchmesser 1,00 in
Back to Top