CPI-800-1-SA-B112
CPI-800-1-SA-B112
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
Longueur (in)
8.4
Diametre tube (in)
1.00
Charge statique max (ft lb)
200
Poids (lb)
1.17
Poids (kg)
0.53
Longueur (mm)
213.5
Diametre tube (mm)
25.4
max_static_clamp_load_metric
271
Charge statique max (Nm)
271
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Bras pivotant
Matériel
Aluminum
Taille tube
1.00 po
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Argenté
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Back to Top