Endeffektoren
Destaco’s CPI-400-1-SA Series of apple core accessories are designed to connect accessories to 1.00” round tubes.

CPI-800-1-SA

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Apple Core (in) 0.75
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Gewicht (lb) 1.13
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200
Länge (in) 8.36
max_static_clamp_load_metric 271
Gewicht (kg) 0.51
Apple Core (mm) 19
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271
Länge (mm) 212.4
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
Produkt Typen Schwenkarm
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Oberflächenbehandlung silber
Produktreihe Schwenkarme
Rohr Durchmesser 1,00 in
Apple Core Size 19
Back to Top