CPI-800-1-SA
CPI-800-1-SA
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
Embout (in)
0.75
Diametre tube (in)
1.00
Poids (lb)
1.13
Charge statique max (ft lb)
200
Longueur (in)
8.36
Longueur (mm)
212.4
Charge statique max (Nm)
271
Diametre tube (mm)
25.4
max_static_clamp_load_metric
271
Poids (kg)
0.51
Embout (mm)
19
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Embout
19
terminaison
Argenté
Type de produit
Bras pivotant
Taille tube
1.00 po
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Back to Top