Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-800-15-SA-B112
CPI-800-15-SA-B112
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
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Gewicht (lb)
1.25
Länge (in)
8.31
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271
max_static_clamp_load_metric
271
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Länge (mm)
211.1
Gewicht (kg)
0.56
Oberflächenbehandlung
silber
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
1,50 in
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Schwenkarme
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top