Préhenseurs
Destaco’s CPI-500-15-SA-B112 Series of spherical swivel balls are designed to connect accessories to 1.50” round tubes.

CPI-800-15-SA-B112

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 200
Poids (lb) 1.25
Longueur (in) 8.31
Diametre tube (in) 1.50
max_static_clamp_load_metric 271
Longueur (mm) 211.1
Diametre tube (mm) 38.1
Poids (kg) 0.56
Charge statique max (Nm) 271
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Taille tube 1.50 po
Matériel Aluminum
Type de produit Bras pivotant
DistributorGroup End Effectors
terminaison Argenté
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top