Endeffektoren
Destaco’s TSA Series of extend-arm swivel arms offer a double-hinge design that allows swivel arms to be mounted.

CPI-95-1-TSA-B112

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.07
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 140
Länge (in) 9.65
max_static_clamp_load_metric 190
Gewicht (kg) 0.49
Länge (mm) 245.2
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 190
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Teleskop Schwenkarm
Rohr Durchmesser 1,00 in
Produktreihe Schwenkarme
DistributorGroup End Effectors
Oberflächenbehandlung silber
Material Aluminum
Back to Top