CPI-95-1-TSA-B112
CPI-95-1-TSA-B112
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
Longueur (in)
9.65
Charge statique max (ft lb)
140
Diametre tube (in)
1.00
Poids (lb)
1.07
max_static_clamp_load_metric
190
Charge statique max (Nm)
190
Diametre tube (mm)
25.4
Longueur (mm)
245.2
Poids (kg)
0.49
Type de produit
Bras pivotant, "Extend Arm"
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
1.00 po
terminaison
Argenté
Back to Top