Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-95-150-TSA-B112
CPI-95-150-TSA-B112
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
1.17
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
140.0
Länge (in)
9.93
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Gewicht (kg)
0.53
Länge (mm)
252.3
max_static_clamp_load_metric
190.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
190.0
Produkt Typen
Teleskop Schwenkarm
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Oberflächenbehandlung
silber
PublishedDate
1704223800000
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
1,50 in
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Schwenkarme
Back to Top