Préhenseurs
Destaco’s TSA Series of extend-arm swivel arms offer a double-hinge design that allows swivel arms to be mounted.

CPI-95-150-TSA-B112

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 9.93
Charge statique max (ft lb) 140.0
Diametre tube (in) 1.50
Poids (lb) 1.17
Longueur (mm) 252.3
Diametre tube (mm) 38.1
Charge statique max (Nm) 190.0
Poids (kg) 0.53
max_static_clamp_load_metric 190.0
Taille tube 1.50 po
Type de produit Bras pivotant, "Extend Arm"
Matériel Aluminum
terminaison Argenté
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1704223800000
Back to Top