Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-95-150-TSA
CPI-95-150-TSA
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.13
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
140.0
Apple Core (in)
0.75
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Länge (in)
9.94
Länge (mm)
252.5
Apple Core (mm)
19.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
190.0
Gewicht (kg)
0.51
max_static_clamp_load_metric
190.0
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1704223800000
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
1,50 in
Oberflächenbehandlung
silber
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Schwenkarme
Apple Core Size
19
Produkt Typen
Teleskop Schwenkarm
Back to Top