Préhenseurs
Destaco’s TSA Series of extend-arm swivel arms offer a double-hinge design that allows swivel arms to be mounted.

CPI-95-150-TSA

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.13
Charge statique max (ft lb) 140.0
Diametre tube (in) 1.50
Longueur (in) 9.94
Embout (in) 0.75
Poids (kg) 0.51
Longueur (mm) 252.5
Embout (mm) 19.0
Diametre tube (mm) 38.1
max_static_clamp_load_metric 190.0
Charge statique max (Nm) 190.0
Embout 19
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
terminaison Argenté
PublishedDate 1704223800000
Taille tube 1.50 po
Type de produit Bras pivotant, "Extend Arm"
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup End Effectors
Back to Top