Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-BC-00-100
CPI-BC-00-100
Kragarmflansch
Base Mount Block for 1.00" tube
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
10
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Gewicht (lb)
0.55
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
13.6
max_static_clamp_load_metric
13.6
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Gewicht (kg)
0.25
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
Rohr Durchmesser
1.00 in
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Produkt Typen
Block, Base Mount
PublishedDate
1718914494000
Back to Top