CPI-BC-00-100
CPI-BC-00-100
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
0.55
Charge statique max (ft lb)
10
Diametre tube (in)
1.00
Diametre tube (mm)
25.4
Poids (kg)
0.25
Charge statique max (Nm)
13.6
max_static_clamp_load_metric
13.6
PublishedDate
1718914494000
Type de produit
Bloc de montage de base
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Taille tube
1.00 po
Gammes de produits
Bride de Montage
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top