Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-BT1-150-7S-06
CPI-BT1-150-7S-06
BT1 Aluminum Rohr geschlitzt
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
1.50
Wanddicke (in)
0.25
Länge (in)
6
Durchmesser (in)
1.5
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Wanddicke (mm)
6.35
Länge (mm)
152.4
Durchmesser (mm)
38.1
Produkt Typen
Aluminiumrohr, geschlitzt
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Verstärkte Auslegerrohre
Rohr Durchmesser
1,50 in
lineare Abweichung
5.6 mm (0.22") @ 100lb/24.00"
Torsions Verdrehung
3.1° @ 300 ft-lb
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top