Préhenseurs
Destaco’s CPI-BT1 Series of slotted aluminum tubing is designed for round tooling applications.

CPI-BT1-150-7S-06

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.50
Diametre (in) 1.5
Longueur (in) 6
Epaisseur cloison (in) 0.25
Diametre tube (mm) 38.1
Epaisseur cloison (mm) 6.35
Longueur (mm) 152.4
Diametre (mm) 38.1
Type de produit Tube, Fissuré
Distributor Group - FR Prehenseurs
Deflection linéaire 5.6 mm (0.22") @ 100lb/24.00"
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 1.50 po
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Torsion 3.1° @ 300 ft-lb
Back to Top