Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-BT1-250-9S-06
CPI-BT1-250-9S-06
BT1 Aluminum Rohr geschlitzt
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
6
Wanddicke (in)
0.25
Durchmesser (in)
2.5
Rohrdurchmesser (in)
2.50
Länge (mm)
152.4
Wanddicke (mm)
6.35
Rohrdurchmesser (mm)
63.5
Durchmesser (mm)
63.5
Rohr Durchmesser
2,50 in
Torsions Verdrehung
2.3° @ 600 ft-lb
Produktreihe
Verstärkte Auslegerrohre
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
lineare Abweichung
12.7 mm (0.50") @ 150lb/48.00"
Produkt Typen
Aluminiumrohr, geschlitzt
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top