CPI-BT1-250-9S-06
CPI-BT1-250-9S-06
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
Epaisseur cloison (in)
0.25
Longueur (in)
6
Diametre tube (in)
2.50
Diametre (in)
2.5
Diametre tube (mm)
63.5
Diametre (mm)
63.5
Longueur (mm)
152.4
Epaisseur cloison (mm)
6.35
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Matériel
Aluminum
Torsion
2.3° @ 600 ft-lb
Type de produit
Tube, Fissuré
Taille tube
2.50 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
Deflection linéaire
12.7 mm (0.50") @ 150lb/48.00"
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top