Endeffektoren
CB Aluminum Bushing

CPI-CB-15-10

CB Aluminum Hülsen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.76
innerer Durchmesser (in) 1.0
Durchmesser (in) 1.5
Länge (in) 3.0
Rohrdurchmesser (in) 1.50
Rohrdurchmesser (mm) 38.1
Durchmesser (mm) 38.1
innerer Durchmesser (mm) 25.4
Gewicht (kg) 0.34
Länge (mm) 76.2
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser 1,50 in
Produkt Typen Buchse
Material Aluminum
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
PublishedDate 1720459413000
Back to Top