CPI-CB-15-10
CPI-CB-15-10
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
Diametre (in)
1.5
Longueur (in)
3.0
Diametre tube (in)
1.50
Poids (lb)
0.76
Diametre interieur (in)
1.0
Diametre tube (mm)
38.1
Diametre interieur (mm)
25.4
Poids (kg)
0.34
Longueur (mm)
76.2
Diametre (mm)
38.1
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Taille tube
1.50 po
PublishedDate
1720459413000
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Bague
Back to Top