Endeffektoren
Destaco’s CPI-CL-250-125F Series of end flange mounts are designed for 2.50” tubes with 125 mm bolt patterns.

CPI-CL-250-125F

CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 2.50
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 550
Gewicht (lb) 10.2
Gewicht (kg) 4.63
Rohrdurchmesser (mm) 63.5
max_static_clamp_load_metric 746
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 746
Rohr Durchmesser 2,50 in
Produkt Typen Anschlussflansch
Produktreihe Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Back to Top