CPI-CL-250-125F
CPI-CL-250-125F
Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
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
Diametre tube (in)
2.50
Charge statique max (ft lb)
550
Poids (lb)
10.2
Diametre tube (mm)
63.5
Charge statique max (Nm)
746
max_static_clamp_load_metric
746
Poids (kg)
4.63
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Montage avec bride d'extrémité
Gammes de produits
Bride de Montage
Taille tube
2.50 po
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top