Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-CL-300-125F
CPI-CL-300-125F
CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
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
8.7
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
550.0
Rohrdurchmesser (in)
3.00
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
746.0
max_static_clamp_load_metric
746.0
Rohrdurchmesser (mm)
76.2
Gewicht (kg)
3.95
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1674588431000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
3,00 in
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
283-HTS_TARIFF_CODE
84289090
Produkt Typen
Anschlussflansch
Back to Top