Préhenseurs
Destaco’s CPI-CL-250-125F Series of end flange mounts are designed for 2.50” tubes with 125 mm bolt patterns.

CPI-CL-300-125F

Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 550.0
Diametre tube (in) 3.00
Poids (lb) 8.7
Charge statique max (Nm) 746.0
Poids (kg) 3.95
max_static_clamp_load_metric 746.0
Diametre tube (mm) 76.2
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1674588431000
Gammes de produits Bride de Montage
283-HTS_TARIFF_CODE 84289090
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Montage avec bride d'extrémité
Taille tube 3.00 po
Back to Top