Endeffektoren
Destaco’s CPI-CL-250-125F Series of end flange mounts are designed for 2.50” tubes with 125 mm bolt patterns.

CPI-CL-60-125F

CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 9.86
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 550.0
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 746.0
Gewicht (kg) 4.47
Rohrdurchmesser (mm) 60
max_static_clamp_load_metric 746.0
Produkt Typen Anschlussflansch
Material Aluminum
Rohr Durchmesser 60 mm
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1674588754000
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
Back to Top