CPI-CL-60-125F
CPI-CL-60-125F
Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
9.86
Charge statique max (ft lb)
550.0
Diametre tube (in)
2.36
Poids (kg)
4.47
max_static_clamp_load_metric
746.0
Charge statique max (Nm)
746.0
Diametre tube (mm)
60
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Montage avec bride d'extrémité
Taille tube
60 mm
PublishedDate
1674588754000
Gammes de produits
Bride de Montage
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top