Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-CL-90B-160F
CPI-CL-90B-160F
CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Weite (in)
7.5
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
550.0
Gewicht (lb)
13.04
Länge (in)
7.0
Rohrdurchmesser (in)
3.54
max_static_clamp_load_metric
746.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
746.0
Weite (mm)
190.5
Rohrdurchmesser (mm)
90
Länge (mm)
177.8
Gewicht (kg)
5.91
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
B-90 Profil
Produktreihe
BodyBuilder™ Stirnseitige Anschlussadapterbaugruppen
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Adapter
Back to Top