Endeffektoren
CLM Ø20mm/.75" to Ø20mm/.75"

CPI-CLM-20M-20M

CLM Kreuzklemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrkombination (in) 0.79 / 0.79
Gewicht (lb) 0.16
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 15
Rohrdurchmesser (in) 0.79
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 20.3
Gewicht (kg) 0.07
max_static_clamp_load_metric 20.3
Rohrkombination (mm) 20 / 20
Rohrdurchmesser (mm) 20
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 20 mm / 20 mm
Produktreihe Kreuzförmige Klemmstücke
Produkt Typen Klemmblock
PublishedDate 1720462699000
Back to Top