Préhenseurs
CLM Ø20mm/.75" to Ø20mm/.75"

CPI-CLM-20M-20M

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.16
Diametre tube (in) 0.79
Combinaison de tubes (in) 0.79 / 0.79
Charge statique max (ft lb) 15
Poids (kg) 0.07
Diametre tube (mm) 20
max_static_clamp_load_metric 20.3
Charge statique max (Nm) 20.3
Combinaison de tubes (mm) 20 / 20
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Bloc support de transition en croix
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Pièce de serrage en croix
Taille tube 20 mm / 20 mm
PublishedDate 1720462699000
Back to Top