Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-CLM-30B-50-TR
CPI-CLM-30B-50-TR
M Klemmblöcke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.2
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
75
Rohrkombination (in)
1.18 / 0.50
Rohrdurchmesser (in)
1.18|0.50
Rohrkombination (mm)
30 / 12.7
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
102
max_static_clamp_load_metric
102
Gewicht (kg)
0.09
Rohrdurchmesser (mm)
30|12.7
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
klemmstück
Rohr Durchmesser
B-30 Profil / B-45 Profil
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
BodyBuilder™ Kreuzklemmen und Klemmblöcken – Roboter-Endeffektoren
Back to Top