Préhenseurs
M - Transition Bracket (30mm Octagon to .50-inch Round)

CPI-CLM-30B-50-TR

Permet une liaison à angle droit de l'extrusion octogonale 60 mm BodyBuilder et de la tubulure ronde 50".
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.18|0.50
Poids (lb) 0.2
Charge statique max (ft lb) 75
Combinaison de tubes (in) 1.18 / 0.50
Combinaison de tubes (mm) 30 / 12.7
Charge statique max (Nm) 102
Poids (kg) 0.09
max_static_clamp_load_metric 102
Diametre tube (mm) 30|12.7
Matériel Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Blocs de Supports de Transition Préhenseur Modulaire BodyBuilder™
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Support de transition
Taille tube 30B / 0.50 po
DistributorGroup End Effectors
Back to Top