Endeffektoren
Destaco’s CLM-12M-12M Series single bolt clamp blocks are made from aluminum and designed for 12 mm tubes to 12 mm tubes.

CPI-CLM-50-50

CLM Kreuzklemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 0.05
Rohrkombination (in) 0.50 / 0.50
Gewicht (lb) 0.1
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 10
max_static_clamp_load_metric 13.6
Rohrdurchmesser (mm) 12.7
Gewicht (kg) 0.05
Rohrkombination (mm) 12.7 / 12.7
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 13.6
Produkt Typen Klemmblock
Produktreihe Kreuzförmige Klemmstücke
Material Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser 0,50 in / 0,50 in
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top