Préhenseurs
Destaco’s CLM-12M-12M Series single bolt clamp blocks are made from aluminum and designed for 12 mm tubes to 12 mm tubes.

CPI-CLM-50-50

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 0.05
Combinaison de tubes (in) 0.50 / 0.50
Charge statique max (ft lb) 10
Poids (lb) 0.1
Diametre tube (mm) 12.7
Charge statique max (Nm) 13.6
max_static_clamp_load_metric 13.6
Combinaison de tubes (mm) 12.7 / 12.7
Poids (kg) 0.05
Type de produit Pièce de serrage en croix
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 0.50 po / 0.50 po
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Gammes de produits Bloc support de transition en croix
DistributorGroup End Effectors
Back to Top