Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-DC-1515-45
CPI-DC-1515-45
DC Winkelarm ermöglichen eine 45° Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.41
Rohrdurchmesser (in)
1.5
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Gewicht (kg)
0.64
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1721135619000
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Ellbogen-Winkelstücke
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
1,50 in
Produkt Typen
Winkelarm
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top